R4-10-30-505-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Unterseite, ø 7,2 mm (durchgehend), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | ø 7,2 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | Unterseite |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.