The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Einstufig, Rechtwinklig, Gewinde 1/4-20, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
R4-10-21-101-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Einstufig, Rechtwinklig, Gewinde 1/4-20, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Stage
Einstufig
Montagebohrung
Gewinde 1/4-20
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung
Links
Betätigung
Rechtwinklig
Größe
Kleine Ausführung
Class
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
90
2026-01-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
9
2026-01-30
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
7
2026-01-05
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405