The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Einstufig, Unterseite, ø 7,2 mm (durchgehend), Edelstahl, Passiviert, Glänzend
R4-10-20-502-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Einstufig, Unterseite, ø 7,2 mm (durchgehend), Edelstahl, Passiviert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Stage
Einstufig
Montagebohrung
ø 7,2 mm bohrung
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung
Links
Betätigung
Unterseite
Größe
Kleine Ausführung
Style
Version mit integriertem Gummi-Puffer
Class
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
90
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Handy FIX
Warsaw Poland
17
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2026-01-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-01-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089