R4-05-41-9A01-77
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mikro Ausführung, Zweistufig, Direkter Auslöser, Gewinde 8-32, Stahl, Zink/Nickel , Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde 8-32 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Direkt |
| Größe | Micro Size |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.