R4-05-40-505-15
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mikro Ausführung, Zweistufig, Integrierter Stoßdämpfer, Unterseite, ø 4.5 mm bohrung, Stahl, Zink/Nickel , Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Farbe | Schwarz |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | ø 4.5 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Unterseite |
| Größe | Micro Size |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.