R3-23-250-05

“Entrée” Schnappverschlüsse Befestigungsschraube, 38 mm Lange, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Gewindegröße Gewindeformende Schrauben
Material des Winkels Stahl
Zubehör Ausführung Screw
Länge 38.00
Class Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.