R3-23-250-02
“Entrée” Schnappverschlüsse Befestigungsschraube, 19 mm Lange, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Gewindegröße | Gewindeformende Schrauben |
| Material des Winkels | Stahl |
| Zubehör Ausführung | Screw |
| Länge | 19.00 |
| Class | Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse |
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.