R3-22-390-10

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Dichtung Ja
Verriegelungsoption Abschliessbar, Schließzylinder separat zu bestellen)
Auslöser Typ Paddle, Pull-to-open
Style Paddle - Front
Latch Mechanism Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl
Class Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.