R3-20-300-10
“Entrée” Schnappverschlüsse, Freier Zugang, Zinklegierung, Verchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Dichtung | Ja |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, Sliding Pawl |
| Class | Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse |
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.