R3-10-311-70
“Entrée” Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Weiß
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Weiß |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 35.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 38.00 |
| Style | Dual Side Actuation |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | Southco® R3 “Entrée” Schnappverschlüsse |
Klare Formengebung und funktionelles Design zeichnen dieses kompakte Schloss aus. Entwickelt als wirtschaftliche Lösung für Wohnwagen und geschlossene Hänger läßt es sich in vielen ähnlichen Anwendungen im Außenbereich einsetzen. UV-beständige Pulverbeschichtungen erlauben die Anpassung an vorgegebene Farben. Mit dem zusätzlichen Teleskopriegel ist dieses Schloss jederzeit von Innenseite zu verriegeln und zu öffnen.