P7-99-1324

HDD & EDSF Compliant Ejectors

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Enterprise Product Type Custom
Werkstoff Kunststoff
Class P7-SM - Solid-State Drive Inject/Eject Mechanism

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.