P7-1-302-15

Ein- und Ausdrückverschlüsse

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
OP Stärke / Dicke 0.90
Max. Stärke der äußeren Platte 1.60
Class P7 - Ein- und Ausdrückverschlüsse
Diese Mechanismen? sind ausgelegt für die Sicherung elektronischer Bauteile, die größer und schwerer sind als nur eine Steckkarte oder ein Motherboard?, und bewirken das Einschieben und Auswerfen der Bauteile mit einer einfachen Bewegung. Sie sind sogar erhältlich mit Werkzeugabsicherung, damit sie dem Industriestandard für Zugangsbeschränkungen entsprechen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.