NY-N6-1-20

NYLATCH Vierteldrehverschlüsse, 1,5 - 3,760mm Greifbereich, Polycarbonat

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Poliycarbonat
Farbe Schwarz
Typ Mittel - 125 mm (4.92 in)
Class NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse
Das DZUS® NY-N6 Nylatch-Sortiment von Southco bietet eine Reihe von wiederverwendbaren Kunststoffverschlüssen mit Druck- und Vierteldrehung zum Lösen, wahlweise mit Schlitz oder Flügelantrieb. Der komplette Verschluss wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt kein separates Gegenstück. Er ist standardmäßig in schwarz oder weiß erhältlich.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.