NY-N6-1-10
DZUS® , Quarter-Turn Reißverschluss, 1,5-3,760mm Greifbereich, Polycarbonat
| Werkstoff | Poliycarbonat |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Typ | Mittel - 125 mm (4.92 in) |
| Class | NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse |
Das DZUS® NY-N6 Nylatch-Sortiment von Southco bietet eine Reihe von wiederverwendbaren Kunststoffverschlüssen mit Druck- und Vierteldrehung zum Lösen, wahlweise mit Schlitz oder Flügelantrieb. Der komplette Verschluss wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt kein separates Gegenstück. Er ist standardmäßig in schwarz oder weiß erhältlich.