N7-42-11

Unverlierbare Muttern, M6 x 10, Hutmutter, Stahl, Aluminium KnopfNatur

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Natur
Farbe Glänzend
Mit Drehknopf Hutmutter
Gewindegröße M6 x 10
Installation Einpreßhülse
Class N7 Unverlierbare Muttern
Beschleunigt Plattenaustausch und nutzt die Vorteile der unverlierbaren Befestigung, auch bei schraubenseitigen Platten mit Gewindebolzen. Der große Rändelknopf läßt sich schnell und leicht anziehen und erlaubt dem Nutzer die Kontrolle über das angewandte Drehmoment.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.