Funktionen und Vorteile
Die unverlierbaren Muttern werden eingepresst in ein sauberes Rundloch in der Platte, zur dauerhaften Fixierung der Mutter. Die Platten werden über die vorstehenden Bolzen gelegt und die unverlierbaren Muttern werden nach unten gedreht.
- Platte wird schnell an den Bolzen mit Außengewinde befestigt.
- Der Rändelknopf für Handbetätigung ist ein kräftiger Griff.
- Die Ausführung mit verdeckter Druckfeder läßt die Mutter "hochspringen", wenn sie ganz vom Gewindebolzen gelöst ist.
- Einfaches Ausrichten mittels vielfältiger Verbindungselemente