MT-01-10-7

Snappy, Weiß

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte Nylon, schwarz
Oberfläche Natur
Farbe Weiß
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
Class MT - “Snappy” Schnappverschlüsse
Die einfache und doch effektive Konstruktion des Snappy-SchnappVerschlußes sorgt für formschlüssiges Einrasten der Verriegelung durch eine einfache Schnappfunktion. Gelöst wird automatisch durch Anheben der Platte. Dabei muß der Nutzer den Verschluß nie berühren. Also eine sehr gute Wahl für Anwendungen, bei denen häufiger Zugang und einfache, sparsame Bewegung gefordert werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.