MP-01-103-741

Novibra Schnappverschlüsse, Typ 1 (für Schubladen), Kunststoff, Weiß, Diamant-Messing, Verchromt Griffes

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Eingeschränkter Zugriff Frei
Installation Einfädeln
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
Betätigung Rechtsanschlag, außen (Außenseite)
Griff Ausführung Typ 1 (für Schubladen)
Oberfläche des Körpers Weiß
Oberfläche des Griffes Verchromt
Oberfläche der Wanne Diamant-Messing
Class MP - Novibra Schnappverschlüsse
Mit der Wahl dieses SchnappVerschlußes, der bequem durch Drehung geöffnet wird, erhalten Sie ein elegantes Design, das tatsächlich auch zur Leistungssteigerung beigträgt. Die eingebaute Vibrationsdämmung sorgt dafür, dass Schränke ruhig bleiben, auch bei normalen Vibrationen. Dieser hochentwickelte Verschluß wird mit zwei unterschiedlichen Mechanikausführungen angeboten und vielfältigen Oberflächen, für den Einsatz an Türen und Einschüben.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.