The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-62
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Freier Zugang, 7-12 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, Kunststoff, Natur, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
PC / PBT Blend
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Installation
Mounting Bracket
OP Stärke / Dicke
7.00
Max. Stärke der äußeren Platte
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Flaches Profil
Größe
Mittel
Class
M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
386
2026-11-05
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
134
2026-11-06
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Ocean Accessories
Guildford CT USA
96
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
56
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
50
2026-11-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
45
2026-11-05
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
14
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4