M1-2A-12-1
Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf, Freier Zugang Eingeschränkter Zugriff, Kunststoff, Verchromt, Verchromt
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Materialgüte | ABS |
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Verchromt |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Installation | Threaded body and nut |
| OP Stärke / Dicke | 1.20 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 19.00 |
| Profil | Flaches Profil |
| Class | M1-2A - Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf |
Die Ästhetik des versenkten Betätigungsknopfes und die drei attraktiven Oberflächenausführungen, plus ein gewisser Ausgleich bei Versatz, all das ergänzt den bequemen Gebrauch und den vorteilhaften Einsatz dieses SchnappVerschlußes. Der Verschluß hält sicher, ob der Knopf nun eingedrückt oder herausgesprungen ist.