M1-25-92-76

Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Key Locking, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in)Stärke der Tür, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) Haltebereich, 316 Edelstahl, Schwarz PVD

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Oberfläche PVD
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Serie PVD coated
OP Stärke / Dicke 12.00
Max. Stärke der äußeren Platte 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Schlüsselcodierungen S008
Profil Bündig
Auslöser Typ Zylinderschloss
Griff Ausführung D-Griffform
Größe Große Ausführung
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Größe 2.5 in
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.