M1-25-83-48
Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Mit Schloß, 18,5 - 29 mm (0,073 - 1,14 Zoll) Türstärke, 34 - 48 mm oder 60 -75 mm (1,34 - 1,89 Zoll oder 2,36 - 2,95 Zoll) Griff, 316 Edelstahl, Elektropoliert
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Locking |
| OP Stärke / Dicke | 18.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Griff Ausführung | D-Griffform |
| Größe | Große Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.