M1-25-82-46
Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Verriegelung, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in)Stärke der Tür, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) Haltebereich, 316 Edelstahl, Schwarz PVD
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | PVD |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Locking |
| Kopfausführung | Mit Schloß |
| Serie | PVD coated |
| OP Stärke / Dicke | 12.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Profil | Bündig |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Griff Ausführung | D-Griffform |
| Größe | Große Ausführung |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
| Größe | 2.5 in |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.