M1-20-92-48

Kompressionsverschluß, Mittel, Zylinderschloß, 12-22,5 mm Plattenstärke, 27-40 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Oberfläche Elektropoliert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
OP Stärke / Dicke 12.00
Max. Stärke der äußeren Platte 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Griff Ausführung D-Griffform
Größe Mittel
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.