M1-20-82-68
Kompressionsverschluß, Mittel, 12-22,5 mm Plattenstärke, 39-52 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert, Glänzend
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Locking |
| Kopfausführung | Mit Schloß |
| OP Stärke / Dicke | 12.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| Griff Ausführung | D-Griffform |
| Größe | Mittel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.