LW-1764-4C1-130

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Art der Federmutter Two Hole
Class LW - DZUS® Lockwell® “Receptacles, Lanyards, & Chains”

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.