Lockwell® “Quick Release Pins” und Gegenstücke

Unsere Lockwell®-Pins und Gegenstücke bieten eine robuste und vielseitige Schnellverschlusslösung für Anwendungen, die eine sichere Verriegelung und einfachen Zugang erfordern. Diese präzisionsgefertigten Komponenten stellen eine zuverlässige Verbindung her und ermöglichen ein schnelles Ein- und Ausklinken, wodurch sie ideal für Situationen sind, die häufigen Zugang, Wartung oder das Entfernen von Klappen erfordern. Von Luft- und Raumfahrt über Militär bis hin zu Industriemaschinen und Transportwesen bieten Lockwell®-Pins und Gegenstücke die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.
Lockwell® “Quick Release Pins” und Gegenstücke

Wichtige Merkmale:

  • Positiver Verriegelungsmechanismus: Verhindert ein versehentliches Lösen selbst bei Vibrationen oder Stößen.
  • Schnelllösefunktion: Ermöglicht schnelles Ein- und Ausklinken, um Ausfallzeiten zu minimieren.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien für langfristige Leistung.

Wesentliche Vorteile:

  • Verbesserte Gerätesicherheit: Schützt Komponenten vor unbefugtem Zugriff oder unbeabsichtigtem Lösen.
  • Operationale Effizienz: Reduziert Montage- und Wartungszeiten und senkt somit die Arbeitskosten.
  • Vereinfachter Wartungszugang: Ermöglicht schnellen Zugriff auf interne Komponenten.
  • Vielseitige Anwendungen: Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industriemaschinen, Transport, Elektronik und Marine.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Lockwell® “Quick Release Pins” und Gegenstücke

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 834

In absteigender Reihenfolge
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LW-1764-4C2-240

    Latch

  3. LW-1764-4C1-130

    Latch

  4. LG-5CB1000

    Latch

  5. LG-4CR1000

    Latch

  6. LG-5CB2000

    Latch

  7. LG-3CB1000

    Latch

  8. LG-3CY2000

    Latch

  9. LW-1764-4C1-080

    Latch

  10. LH-5CR1000D

    Latch

  11. LH-5CR2000D

    Latch

  12. LH-12CR4000D

    Latch

  13. LW-1764-4C1-190

    Latch

  14. LW-1764-4C1-180

    Latch

  15. LW-1764-4C1-060

    Latch

  16. LG-16CL6000

    Latch

  17. LG-5CT2000

    Latch

  18. LG-3CY3000

    Latch

  19. LG-5CL5000

    Latch

  20. LG-8CR2000

    Latch

  21. LG-9CY4000

    Latch

  22. LG-3CT6000

    Latch

  23. LG-12CT5000

    Latch

  24. LG-16CB3000

    Latch

  25. LG-5CR1000

    Latch

pro Seite