LH-8CT1000

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Grip Length (mm) 25.40
Betätigung Double Acting
Griff Ausführung Mit Knebelgriff
Länge 25.40
Schaftdurchmesser 12.7 mm
Class LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte"

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.