LH-4CT7000D

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Drive Out Construction Ja
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Grip Length (mm) 177.80
Betätigung Double Acting
Griff Ausführung Mit Knebelgriff
Länge 177.80
Schaftdurchmesser 6.4 mm
Class LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte"

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.