LH-4CR2000D
Latch
| Drive Out Construction | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |
| Grip Length (mm) | 50.80 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 50.80 |
| Schaftdurchmesser | 6.4 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |
| Drive Out Construction | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |
| Grip Length (mm) | 50.80 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 50.80 |
| Schaftdurchmesser | 6.4 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |