The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Spezifikationen
Drive Out Construction
Ja
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Grip Length (mm)
177.80
Betätigung
Double Acting
Griff Ausführung
Ring
Länge
177.80
Schaftdurchmesser
4.8 mm
Class
LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte"
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.