LH-3CR5000
Latch
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Grip Length (mm) | 127.00 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 127.00 |
| Schaftdurchmesser | 4.8 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Grip Length (mm) | 127.00 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 127.00 |
| Schaftdurchmesser | 4.8 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |