LH-16CT2000
Latch
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Grip Length (mm) | 50.80 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
| Länge | 50.80 |
| Schaftdurchmesser | 25.4 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Grip Length (mm) | 50.80 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
| Länge | 50.80 |
| Schaftdurchmesser | 25.4 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |