LH-12CR8000
Latch
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Grip Length (mm) | 203.20 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 203.20 |
| Schaftdurchmesser | 19.1 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Grip Length (mm) | 203.20 |
| Betätigung | Double Acting |
| Griff Ausführung | Ring |
| Länge | 203.20 |
| Schaftdurchmesser | 19.1 mm |
| Class | LH - DZUS® Lockwell® "Doppeltwirkende Schnellspannstifte" |