LG-8CY1500
LOCKWELL® Quick Release Pins, 12,7 mm Schaftdurchmesser, 38,1 mm Grifflänge, Y-Griff, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Grip Length (mm) | 38.10 |
| Betätigung | Single Acting |
| Griff Ausführung | Y-Griff |
| Länge | 38.10 |
| Schaftdurchmesser | 12.7 mm |
| Class | DZUS® Lockwell® “Quick Release Pins” Serien LG/LM und LH |
Formschlüssig mit zwei oder vier Kugeln einrastende Bolzen schließen auch bei häufigem Zugang zuverlässig bis mit einfachem Druck oder Zug die Sperre aufgehoben wird. Alle Lockwell Pins können mit bereits konfektionierter Kennzeichnung und Sicherungsleine oder -kette bezogen werden.