E8 - Einstellbarer Spannverschluß

Einstellbarkeit, Haltbarkeit, flaches Profil und vollständig verdeckte Montageelemente machen diesen Verschlußtyp zu einer ausgezeichneten Wahl für Schränke an Orten, wo sie deutlich zu sehen sind und viel Verkehr herrscht. Ihr modisches Aussehen läßt ihre industriegerechte, starke Funktion vergessen. Durch die Konstruktion aus korrosionsbeständigen Werkstoffe eigen sie sich sowohl für den Innen- wie den Außeneinsatz zum Schließen von in einer Ebene liegenden Platten.
E8 - Einstellbarer Spannverschluß
Ein Gehäuse aus Polyacetal und Funktionselemente aus glasfaserverstärktem Nylon machen diesen Verschluß zu einer attraktiven und äußerst funktionellen, hochfesten Produkt für einen weiten Anwendungsbereich. Ein eingebauter Stellmechanismus vereinfacht die Feineinstellung für perfekte Passung.
  • Einstellung der Verriegelungskraft und Haltebereichsmaße bis zu insgeamt 7.9 mm (0.31") durch Verdrehen der Einstellmutter nach oben und unten.
  • Niedrige Ausführungen benötigen im geschlossenen Zustand nur einen Abstand von 17 mm (0.67").
  • Nach dem Verriegeln verdeckt der Verschlußdeckel die Funktionselemente vollständig.
  • Exzenterbetätigung (Over-Center) sorgt für sicheres Schließen und verhindert ungewolltes Öffnen trotz Stoß oder Vibration.
  • Insgesamt aus korrosionsbeständigen Materialien, geeignet für Innen- und Außeneinsatz.
  • Möglichkeit zur Einstellung von Schließkraft/Haltung ist bei jedem Verschluß eingebaut.
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB
  • Max. Betriebslast 1560 N (350 lbs.)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade E8 - Einstellbarer Spannverschluß

Darstellung als Gitter Liste

1 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite