K3-1617-52

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Farbe Natur
Größe Kleine Ausführung
Typ Latch
Class K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.