H3-60-420-150
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 150 mm (5.9 in), mit Haspe für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, RS001 Key, Dichtung, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Dichtung | Ja |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend, mit Rastung |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss |
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung