H3-60-321-150
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), ohne Sekundäre Öse für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, CH 751 Schlüssel DIN, mit Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichting
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Dichtung | Ja |
| Verriegelungsoption | CH 751 Key DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss |
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.