H3-50-322-050
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), ohne Sekundäre Öse für Vorhängeschloss,Verriegelungspunkte,CH 300 Schlüssel DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichtung
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Verriegelungsoption | CH 300 Key DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Typ | Radial Fan |
| Class | H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss |
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.