G7-6A-3P-1

Bistabile Rastscharniere

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Acetal-Copolymer
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment 0.03
Rückwärts Friktionsmoment 0.03
Installation “Snap-in” / Einrastend
Serie Bistabil
Class G7 - Bistabile Rastscharniere
Diese für leichte Türen und Hauben konstruierte bistabile Rastmechanik rastet in beiden Endstellungen mit einem Öffnungswinkel von 180° ein. Es ist die erste kleine Rastmechanik von Southco, die sich in als Spritzformteil ausgeformten Scharnierflügel mit geringstem Kostenaufwand einsetzen lässt. Jedes G7-Steckmodul lässt sich mit nur zwei Handgriffen “einsetzen und einrasten”. Die Rastmechanik arbeitet wartungsfrei und ihre Lebensdauer dürfte über der der meisten Anwendungen liegen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.