F6-DHIW-11030

Abnehmbare verdeckte Scharniere, Verdeckte Montage, Stahl, Blaues Zink

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Blue Zinc
Farbe Blau
Serie D series
Ausführung der Bänder Corner & Removable Hinge
Class F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar
Diese Ganzmetallscharniere bieten Festigkeit und Haltbarkeit auch bei schwereren Schranktüren. Viele Rahmenblatt-?Optionen ermöglichen die Anpassung an vielfältige Tür-/Rahmenkonstruktionen und erlauben die separate Installation von Türblatt und Rahmen, wodurch eine größere Flexibillität in der Fertigung möglich wird.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.