E3-33-27

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Silber
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Haltebereichtyp Einstellbar
Montageart 3-Loch Montage
Kopfausführung 7mm Dreikant
Serie Standard
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 4.00
Grip - Minimum (mm) 21.80
Grip - Maximum (mm) 37.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 49.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.80
Angebrachter Riegel Ja
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Class

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Größe 20 mm

Die VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil und sorgen für einen dichten, robusten und vibrationsbeständigen Türverschluss, der selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen Wasser und Staub abdichtet. Der reibungslose Betrieb des VISE ACTION® Designs richtet den Nocken hinter dem Rahmen aus und zieht ihn dann mit einer einzigen kontinuierlichen Halbdrehung gerade nach oben, um ein Schaben am Rahmen zu verhindern.  Die Kompressionswirkung sorgt für ein gleichmäßiges Anziehen von 6,4 mm (0,25") für die Umweltabdichtung bei abgedichteten Anwendungen und hilft, durch Vibrationen verursachte Geräusche und Klappern zu reduzieren oder zu beseitigen.  Die überzentrierte Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen aufgrund von Stößen oder Vibrationen. 

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.