E3-144-141

VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, 7mm Vierkant, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend, 47 mm Haltebereich

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Haltebereichtyp Fixed
Montageart Bündig
Kopfausführung 7mm Vierkant
Serie Standard
OP Stärke / Dicke 5.00
Max. Stärke der äußeren Platte 28.00
Grip - Minimum (mm) 47.00
Grip - Maximum (mm) 49.00
Angebrachter Riegel Ja
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Class

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Größe 22 mm

Die VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil und sorgen für einen dichten, robusten und vibrationsbeständigen Türverschluss, der selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen Wasser und Staub abdichtet. Der reibungslose Betrieb des VISE ACTION® Designs richtet den Nocken hinter dem Rahmen aus und zieht ihn dann mit einer einzigen kontinuierlichen Halbdrehung gerade nach oben, um ein Schaben am Rahmen zu verhindern.  Die Kompressionswirkung sorgt für ein gleichmäßiges Anziehen von 6,4 mm (0,25") für die Umweltabdichtung bei abgedichteten Anwendungen und hilft, durch Vibrationen verursachte Geräusche und Klappern zu reduzieren oder zu beseitigen.  Die überzentrierte Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen aufgrund von Stößen oder Vibrationen. 

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.