D8-334-700-121
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | anorganische Zinkbeschichtung |
| OP Stärke / Dicke | 1.75 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 2.50 |
| Mutter | Clip-in |
| Größe | Size 4 |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | anorganische Zinkbeschichtung |
| OP Stärke / Dicke | 1.75 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 2.50 |
| Mutter | Clip-in |
| Größe | Size 4 |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse |