The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-334-310-121
DZUS® Vierteldreh-Gegenstück, Size 4, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
anorganische Zinkbeschichtung
OP Stärke / Dicke
0.70
Max. Stärke der äußeren Platte
2.50
Mutter
Federmutter mit Winkelträger
Größe
Size 4
Typ
Retaining Ring
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
392
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
57
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0