D8-319-326-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 9, Flügel, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Kopfausführung | Flügel |
| Größe | Size 9 |
| Stud Diameter | 9 mm |
| Zapfenlänge (L) | 26.00 |
| Länge | 26.00 |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Typ | Tool |
| Class | D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse |