The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-726-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Kreuzschlitz, Phillips #2 , Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Kreuzschlitz größe
Phillips Recess #3
Serie
Standard
Größe
Size 6
Stud Diameter
6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L)
26.00
Länge
26.00
Schaftdurchmesser
6 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
67
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232