D8-316-717-200

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Kreuzschlitz, Phillips #2 , Edelstahl, Trockenschmierstoff

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Trockenschmierstoff
Kopfausführung Kreuzschlitz, Phillips
Kreuzschlitz größe Phillips Recess #3
Serie Standard
Größe Size 6
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 17.00
Länge 17.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.