The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-412-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Bügelgriff, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Bügelgriff
Serie
Standard
Größe
Size 6
Stud Diameter
6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L)
12.00
Länge
12.00
Schaftdurchmesser
6 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
1080
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
400
2026-05-20
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
177
2026-06-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
86
2026-06-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
75
2026-06-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
20
2026-05-27
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
18
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
IntechBJ Engineering
Beijing
18
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828